JAJS324C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | TPS2550DBV | TPS2551DBV | TPS2550DRV | TPS2551DRV | ||
EN | 3 | – | 4 | – | I | イネーブル入力。ロジック Low にするとパワー・スイッチがターンオンします。 |
EN | – | 3 | – | 4 | I | イネーブル入力。ロジック High にするとパワー・スイッチがターンオンします。 |
GND | 2 | 2 | 5 | 5 | グランド接続を外部的にパワー・パッドに接続します。 | |
IN | 1 | 1 | 6 | 6 | I | 入力電圧。IN と GND の間に 0.1μF 以上のセラミック・コンデンサを IC にできる限り近づけて接続します。 |
FAULT | 4 | 4 | 3 | 3 | O | アクティブ Low のオープン・ドレイン出力。過電流、過熱、逆電圧条件時にアサートされます。 |
OUT | 6 | 6 | 1 | 1 | O | パワー・スイッチ出力 |
ILIM | 5 | 5 | 2 | 2 | I | 外付け抵抗を使って電流制限スレッショルドを設定します。14.3kΩ≦RILIM≦80.6kΩ を推奨します。 |
PowerPAD™ | – | – | PAD | PAD | 内部で GND に接続されています。本デバイスから基板トレースへの放熱のために使います。GND ピンに接続します。 |