JAJS440B November 2009 – December 2016 TPS2556 , TPS2557
PRODUCTION DATA.
TPS255xは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性があるアプリケーション向けの電力分配スイッチです。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流および過熱状態の間、FAULTロジック出力はLOWにアサートされます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS2556、TPS2557 | VSON (8) | 3.00mm×3.00mm |