JAJSHI6G June 2018 – July 2021 TPS25830-Q1 , TPS25831-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2583x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適電流および電圧で確実に充電できます。
TPS2583x-Q1 は、VBUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは、最高で 18V の電圧に耐えられます。
TPS25830-Q1 は DP および DM パススルーのための広帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、TPS25831-Q1 はユーザー設定可能な熱過負荷保護のためのサーミスタ入力ピンと熱警告フラグを内蔵しています。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS25830-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
| TPS25831-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
TPS2583x-Q1 の概略回路図
降圧効率と出力電流との関係、fsw = 400kHz