ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25831-Q1

アクティブ

ケーブル補償機能とサーマル・フォールドバック機能搭載、USB Type-C™ DCP 充電ポート・コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Type-C, USB2, USB3 Type CC controller, DC/DC converter Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role Dataless Internal power path 5 V 3 A USB speed (Mbps) 10000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C, USB2, USB3 Type CC controller, DC/DC converter Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role Dataless Internal power path 5 V 3 A USB speed (Mbps) 10000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 出力電流:3.5A
    • 5.1V で ±1% 精度の出力電圧
    • 電流モード制御
    • 可変周波数:300kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
    • 設計を容易にする内部補償
  • USB-IF 規格に準拠
    • USB Type-C Rev 1.3
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出 (POL)
    • USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
    • 自動 DCP モード (TPS25831-Q1 のみ)
      • DCP 短絡モードと YD/T 1591-2009
      • 2.7V デバイダ 3 モード
      • 1.2V モード
  • USB 電力および通信に最適化
    • USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
    • 最高 1.5V のケーブル・ドループ補償
    • DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ (TPS25830-Q1 のみ)
    • インテリジェント熱管理用の NTC 入力 (TPS25831-Q1 のみ)
  • 内蔵の保護機能
    • VBUS の VBAT への短絡保護
    • DP_IN および DM_IN の VBAT および VBUS への短絡保護
    • CC1 および CC2 の VBAT への短絡保護
    • DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
      • ±8kV 接触および ±15kV 空中放電
  • フォルト・フラグ・レポート
  • ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 出力電流:3.5A
    • 5.1V で ±1% 精度の出力電圧
    • 電流モード制御
    • 可変周波数:300kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
    • 設計を容易にする内部補償
  • USB-IF 規格に準拠
    • USB Type-C Rev 1.3
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出 (POL)
    • USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
    • 自動 DCP モード (TPS25831-Q1 のみ)
      • DCP 短絡モードと YD/T 1591-2009
      • 2.7V デバイダ 3 モード
      • 1.2V モード
  • USB 電力および通信に最適化
    • USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
    • 最高 1.5V のケーブル・ドループ補償
    • DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ (TPS25830-Q1 のみ)
    • インテリジェント熱管理用の NTC 入力 (TPS25831-Q1 のみ)
  • 内蔵の保護機能
    • VBUS の VBAT への短絡保護
    • DP_IN および DM_IN の VBAT および VBUS への短絡保護
    • CC1 および CC2 の VBAT への短絡保護
    • DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
      • ±8kV 接触および ±15kV 空中放電
  • フォルト・フラグ・レポート
  • ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ

TPS2583x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適電流および電圧で確実に充電できます。

TPS2583x-Q1 は、VBUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは、最高で 18V の電圧に耐えられます。

TPS25830-Q1 は DP および DM パススルーのための広帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、TPS25831-Q1 はユーザー設定可能な熱過負荷保護のためのサーミスタ入力ピンと熱警告フラグを内蔵しています。

TPS2583x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適電流および電圧で確実に充電できます。

TPS2583x-Q1 は、VBUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは、最高で 18V の電圧に耐えられます。

TPS25830-Q1 は DP および DM パススルーのための広帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、TPS25831-Q1 はユーザー設定可能な熱過負荷保護のためのサーミスタ入力ピンと熱警告フラグを内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25850-Q1 アクティブ 温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート・コンバータ Automotive dual USB Type-C charge port controller with DCDC converter
TPS25858-Q1 アクティブ プログラマブル電流制限機能と負荷減少機能搭載、デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラ Automotive dual USB Type-C charge port controller with DCDC converter and improved performance
TPS25865-Q1 アクティブ 負荷減少機能搭載、デュアル、2.4A、USB Type-A 充電ポート・コントローラ Automotive dual USB Type-A charge port controller with DCDC converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2583x-Q1 USB Type-C® および BC1.2、5V/3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ、ケーブル補償機能付き データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 12月 17日
アプリケーション・ノート TPS25830, TPS25831-Q1, and TPS25840-Q1 Short-to-Battery Application (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 2日
機能安全情報 TPS25831-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 7月 20日
アプリケーション・ノート PCB Layout and Parameters Recommendation for TPS2583X EMC Performance 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート Ground Shift Phenomenon Recommendation of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
アプリケーション・ノート Loop Characteristic Evaluation and Optimization of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
技術記事 How to avoid the pain of a discharged device PDF | HTML 2019年 8月 21日
アプリケーション・ノート TPS25830/1-Q1 Support Type-C VCONN Power Without Using LDO 2019年 8月 5日
アプリケーション概要 TPS2583x Thermal Management 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート How to Pass MFI VBUS Spec with USB Charger TPS2583x-Q1 2019年 5月 30日
ユーザー・ガイド TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2019年 2月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C と BC1.2 対応同期整流降圧の EVM

What you need to get started: 
Step 1: Order hardware 
Step 2: Download the EVM User guide 

Step 3: Download design guide lines and application notes
Step 4: Download (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS25831-Q1 PSPICE Transient Model

SLVMD32.ZIP (192 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP40543 — Automotive 15-W USB Type-C and 12-W USB Type-A charger reference design

このリファレンス・デザインは、車載チャージャ向けに、サイズが 45mm × 45mm で USB Type-C と USB Type-A に対応しています。TPS25833-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート・コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は 27W 出力時に 93.2% です。効率が比較的高いので、温度上昇は 40.8℃ ですみます。85℃ の環境で動作させる場合、この基板の最高温度は 126.4℃ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40542 — Small size, automotive dual 15-W USB Type-C charger reference design

このリファレンス・デザインは、サイズが 30mm × 30mm の車載デュアル・ポート USB Type-C チャージャ向けです。TPS25833-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート・コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は 2×15W 出力時に 92.93% であり、効率が比較的高いので、温度上昇は 55.9℃ で済みます。85℃ の環境で動作させる場合、この基板の最高温度は 137℃ になります。プログラマブル・ケーブル・ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル・デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ