PMP40542
Small size, automotive dual 15-W USB Type-C charger reference design
PMP40542
概要
このリファレンス・デザインは、サイズが 30mm × 30mm の車載デュアル・ポート USB Type-C チャージャ向けです。TPS25833-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート・コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は 2×15W 出力時に 92.93% であり、効率が比較的高いので、温度上昇は 55.9℃ で済みます。85℃ の環境で動作させる場合、この基板の最高温度は 137℃ になります。プログラマブル・ケーブル・ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル・デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。
特長
- 小型デザイン・サイズ
- 2x15W 出力時に 92.93% の効率
- 優れた放熱性能
- 最適な充電を目的としたプログラマブル・ケーブル・ドループ補償
出力電圧オプション | PMP40542.1 | PMP40542.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15 | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM118.PDF (93 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25831-Q1 — ケーブル補償機能とサーマル・フォールドバック機能搭載、USB Type-C™ DCP 充電ポート・コンバータ
データシート: PDF | HTMLUSB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25833-Q1 — ケーブル補償 / サーマル・フォールドバック機能搭載、USB Type-C と DCP 充電ポート・コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1