JAJSJE8A May 2021 – March 2022 TPS25830A-Q1 , TPS25832A-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2583xA-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適な電流および電圧で確実に充電できます。
TPS2583xA-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。
TPS25830A-Q1 は、VBUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能 (最大 18V に対応) も内蔵しています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS25830A-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
TPS25832A-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |