ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25830A-Q1

アクティブ

BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート・コンバータ

製品詳細

Function Type-C, USB2, USB3 Type CC controller, DC/DC converter Power role Source Alternate mode No Data role DFP Internal power path 5 V 3 A TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C, USB2, USB3 Type CC controller, DC/DC converter Power role Source Alternate mode No Data role DFP Internal power path 5 V 3 A TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 出力電流:3.5A
    • 出力電圧 5.1V、精度 ±1%
    • 電流モード制御
    • 可変周波数:300kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散ディザリングを備えた FPWM
    • 使いやすい内部補償
  • USB-IF 規格に準拠
    • USB Type-C ® rev 1.3
      • CC ロジック、V CONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出 ( POL)
    • USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
    • MFI 過電流制限に準拠
  • USB 電力および通信に最適化
    • USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
    • 最大 1.5V のケーブル・ドループ補償
    • DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ
    • USB ファームウェア更新用のクライアント・モード
  • 内蔵の保護機能
    • V BUS の V BAT への短絡保護
    • DP_IN、DM_IN、CCx の V BAT への短絡保護 (TPS25830A-Q1 のみ)
    • DP_IN、DM_IN、CCx の V BUS への短絡保護
    • DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
      • ±8kV 接触放電および ±15kV 気中放電
  • フォルト・フラグ・レポート
  • ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 出力電流:3.5A
    • 出力電圧 5.1V、精度 ±1%
    • 電流モード制御
    • 可変周波数:300kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散ディザリングを備えた FPWM
    • 使いやすい内部補償
  • USB-IF 規格に準拠
    • USB Type-C ® rev 1.3
      • CC ロジック、V CONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出 ( POL)
    • USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
    • MFI 過電流制限に準拠
  • USB 電力および通信に最適化
    • USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
    • 最大 1.5V のケーブル・ドループ補償
    • DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ
    • USB ファームウェア更新用のクライアント・モード
  • 内蔵の保護機能
    • V BUS の V BAT への短絡保護
    • DP_IN、DM_IN、CCx の V BAT への短絡保護 (TPS25830A-Q1 のみ)
    • DP_IN、DM_IN、CCx の V BUS への短絡保護
    • DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
      • ±8kV 接触放電および ±15kV 気中放電
  • フォルト・フラグ・レポート
  • ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ

TPS2583xA-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず V BUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適な電流および電圧で確実に充電できます。

TPS2583xA-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。

TPS25830A-Q1 は、V BUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能 (最大 18V に対応) も内蔵しています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。

この同期整流降圧型レギュレータは電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。

TPS2583xA-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定する非 Type-C レガシー USB デバイスに必要な電気的信号を提供できます。

高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される V BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2583xA-Q1 は革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧型レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2583xA-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流フォルト状態中でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。また、TPS2583xA-Q1 で採用している電流制限手法は最新の MFI 要件を満たすことができます。

TPS2583xA-Q1 の内蔵の保護機能には、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、V BUS 過電圧および過電流保護、CC 過電圧および過電流保護、データ・ライン (D x) から V BUS および V BAT への短絡保護、ダイ過熱保護が含まれます。

TPS25830A-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。

TPS2583xA-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず V BUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適な電流および電圧で確実に充電できます。

TPS2583xA-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。

TPS25830A-Q1 は、V BUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能 (最大 18V に対応) も内蔵しています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。

この同期整流降圧型レギュレータは電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。

TPS2583xA-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定する非 Type-C レガシー USB デバイスに必要な電気的信号を提供できます。

高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される V BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2583xA-Q1 は革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧型レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2583xA-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流フォルト状態中でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。また、TPS2583xA-Q1 で採用している電流制限手法は最新の MFI 要件を満たすことができます。

TPS2583xA-Q1 の内蔵の保護機能には、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、V BUS 過電圧および過電流保護、CC 過電圧および過電流保護、データ・ライン (D x) から V BUS および V BAT への短絡保護、ダイ過熱保護が含まれます。

TPS25830A-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25846-Q1 アクティブ クライアント・モード・サポート機能搭載、USB BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧コンバータ Single USB Type-A convertor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2583xA-Q1 USB Type-C® および BC1.2、5V/3.5A 出力、36V 入力の車載用同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ、ケーブル補償機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 28日
アプリケーション・ノート TPS25830, TPS25831-Q1, and TPS25840-Q1 Short-to-Battery Application (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 2日
機能安全情報 TPS25830A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション概要 TI Automotive USB Charging Port Solution PDF | HTML 2022年 2月 18日
アプリケーション・ノート How to Improve an Eye Diagram With the TPS25840-Q1 Device Using a Long USB Cable 2020年 1月 10日
アプリケーション・ノート Ground Shift Phenomenon Recommendation of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
アプリケーション・ノート Loop Characteristic Evaluation and Optimization of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
技術記事 How to avoid the pain of a discharged device PDF | HTML 2019年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 BC 1.2 と USB Type-C® のポート・コントローラの評価基板

TPS2583XAQ1EVM-147 は、TI の TPS2583xA-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。この製品は、ケーブル補償機能搭載、USB Type-C® と BC1.2 に対応、36V 入力、5V で 3.5A を出力する、同期整流降圧回路です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP40544 — Automotive USB Type-A charger reference design with 3-m USB-IF near-end compliant

このリファレンス・デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア・エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ・スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル・コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30338 — 車載、デュアル・ポート USB Type-C のリファレンス・デザイン(2x 15W)

This reference design showcases a system implementation of a dual port USB Type-C charger. The design includes input reverse polarity protection, input filtering and two individual USB Type-C charger circuits, which can supply up to 3.0 A each. The circuit has been space optimized to fit into a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ