TPS2583XAQ1EVM-147

TPS2583xA-Q1 BC 1.2 と USB Type-C® のポート・コントローラの評価基板

TPS2583XAQ1EVM-147

購入

概要

TPS2583XAQ1EVM-147 は、TI の TPS2583xA-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。この製品は、ケーブル補償機能搭載、USB Type-C® と BC1.2 に対応、36V 入力、5V で 3.5A を出力する、同期整流降圧回路です。

特長
  • 6V ~ 36V の入力範囲、3.5A の連続出力電流、降圧コンバータ
  • CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBATや VBUS への短絡を保護
  • AEC-Q100 認証取得済み
  • ±8% の電流センス精度 (IOUT が 1.5A 超過の場合) を達成し、高精度のケーブル ドループ補償が可能
  • USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • スペクトラム拡散ディザリングに対応した、強制 PWM 動作
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830A-Q1 BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート・コンバータ TPS25832A-Q1 ケーブル補償機能と MFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2583xA-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 5月 11日
データシート TPS2583xA-Q1 USB Type-C® および BC1.2、5V/3.5A 出力、36V 入力の車載用同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ、ケーブル補償機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 3月 28日
証明書 TPS2583XAQ1EVM-147 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ