JAJSHY1E September 2019 – March 2022 TPS25840-Q1 , TPS25842-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2584x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを使用した USB Type-A BC1.2 充電ソリューションです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を重負荷の下でも最適電流および電圧で確実に充電できます。
TPS2584x-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。
TPS25840-Q1 は、VBUS、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは最高 18V の電圧に耐えられます。TPS25842-Q1 はデータ・ライン (Dx) から VBAT への保護機能をサポートしていません。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
TPS25840-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
TPS25842-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
TPS2584x-Q1 の概略回路図
降圧効率と出力電流の関係、fsw = 400kHz