TPS25842-Q1

アクティブ

USB Type-A SDP/CDP 車載充電ポート・コンバータのケーブル補償

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Product type Charge port converter Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Continuous current (max) (A) 3.5 Current limit (A) User-selectable current limit Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive
Product type Charge port converter Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Continuous current (max) (A) 3.5 Current limit (A) User-selectable current limit Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 同期整流降圧 DC/DC レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 出力電流:3.5A
    • 出力電圧 5.1V、精度 ±1%
    • 電流モード制御
    • 可変周波数:300kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散ディザリングを備えた FPWM
    • 設計を容易にする内部補償
  • USB-IF 規格に準拠
    • USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
  • USB 電力および通信に最適化
    • USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
    • 最大 1.5V のケーブル・ドループ補償
    • DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ
    • システム更新用のクライアント・モード
  • 内蔵の保護機能
    • VBUS の VBAT への短絡保護
    • DP_IN および DM_IN の VBAT への短絡 (TPS25840-Q1 のみ)
    • DP_IN および DM_IN の VBUS への短絡
    • IEC 61000-4-2 定格の DP_IN、DM_IN
      • ±8kV 接触放電および ±15kV 気中放電
  • フォルト・フラグ・レポート
  • ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 同期整流降圧 DC/DC レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 出力電流:3.5A
    • 出力電圧 5.1V、精度 ±1%
    • 電流モード制御
    • 可変周波数:300kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散ディザリングを備えた FPWM
    • 設計を容易にする内部補償
  • USB-IF 規格に準拠
    • USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
  • USB 電力および通信に最適化
    • USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
    • 最大 1.5V のケーブル・ドループ補償
    • DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ
    • システム更新用のクライアント・モード
  • 内蔵の保護機能
    • VBUS の VBAT への短絡保護
    • DP_IN および DM_IN の VBAT への短絡 (TPS25840-Q1 のみ)
    • DP_IN および DM_IN の VBUS への短絡
    • IEC 61000-4-2 定格の DP_IN、DM_IN
      • ±8kV 接触放電および ±15kV 気中放電
  • フォルト・フラグ・レポート
  • ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ

TPS2584x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを使用した USB Type-A BC1.2 充電ソリューションです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を重負荷の下でも最適電流および電圧で確実に充電できます。

TPS2584x-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。

TPS25840-Q1 は、VBUS、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは最高 18V の電圧に耐えられます。TPS25842-Q1 はデータ・ライン (Dx) から VBAT への保護機能をサポートしていません。

この同期整流降圧型レギュレータは電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。

TPS2584x-Q1 は、USB データ・ラインを使用して充電構成を判定するレガシー・デバイスで必要となる電子署名も内蔵しています。

高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される VBUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2584x-Q1 は革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧型レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2584x-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流状態中でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。

保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、VBUS 過電圧および過電流、データ・ライン (Dx) から VBUS への短絡、ダイの過熱保護機能があります。

TPS25840-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、データ・ライン (Dx) の VBAT への短絡保護をサポートしています。TPS25842-Q1 は、データ・ライン (Dx) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。

TPS2584x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを使用した USB Type-A BC1.2 充電ソリューションです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を重負荷の下でも最適電流および電圧で確実に充電できます。

TPS2584x-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。

TPS25840-Q1 は、VBUS、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは最高 18V の電圧に耐えられます。TPS25842-Q1 はデータ・ライン (Dx) から VBAT への保護機能をサポートしていません。

この同期整流降圧型レギュレータは電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。

TPS2584x-Q1 は、USB データ・ラインを使用して充電構成を判定するレガシー・デバイスで必要となる電子署名も内蔵しています。

高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される VBUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2584x-Q1 は革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧型レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2584x-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流状態中でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。

保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、VBUS 過電圧および過電流、データ・ライン (Dx) から VBUS への短絡、ダイの過熱保護機能があります。

TPS25840-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、データ・ライン (Dx) の VBAT への短絡保護をサポートしています。TPS25842-Q1 は、データ・ライン (Dx) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25846-Q1 アクティブ クライアント・モード・サポート機能搭載、USB BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧コンバータ Client mode to support FW update w/ DCDC disable and support Short-to-Battery
TPS25850-Q1 アクティブ 温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート・コンバータ Automotive dual USB Type-C charge port controller with DCDC converter
TPS25865-Q1 アクティブ 負荷減少機能搭載、デュアル、2.4A、USB Type-A 充電ポート・コントローラ Automotive dual USB Type-A charge port controller with DCDC converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2584x-Q1 車載用 USB Type-A BC1.2、5V/3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧型レギュレータ、ケーブル補償機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 5月 13日
機能安全情報 TPS2584x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 20日
アプリケーション・ノート PCB Layout and Parameters Recommendation for TPS2583X EMC Performance 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート How to Improve an Eye Diagram With the TPS25840-Q1 Device Using a Long USB Cable 2020年 1月 10日
アプリケーション・ノート Ground Shift Phenomenon Recommendation of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
アプリケーション・ノート Loop Characteristic Evaluation and Optimization of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840Q1EVM-079

開始に必要な手順 
ステップ 1:ハードウェアのご注文
ステップ 2:評価基板ユーザー・ガイドのダウンロード

ステップ 3:設計ガイドラインおよびアプリケーション・ノートのダウンロード

 

TPS25840Q1EVM-079 は、ケーブル補償付きの USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力同期整流・降圧用の評価基板 (EVM) です。評価基板には、電源端子台、デバイス充電およびデータ通信用の USB Type-A (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian