TPS25840Q1EVM-079
TPS25840Q1EVM-079
TPS25840Q1EVM-079
概要
開始に必要な手順
ステップ 1:ハードウェアのご注文
- TPS25840-Q1 および TPS25842-Q1 のサンプル請求
ステップ 3:設計ガイドラインおよびアプリケーション・ノートのダウンロード
TPS25840Q1EVM-079 は、ケーブル補償付きの USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力同期整流・降圧用の評価基板 (EVM) です。評価基板には、電源端子台、デバイス充電およびデータ通信用の USB Type-A コネクタが備わっています。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、評価基板上の抵抗により調整できます。
特長
- 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル・ドループ補償
- USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 準拠
- ユーザー・プログラマブルな VBUS 電流制限
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2