電源の低電圧および過電圧スレッショルドは、抵抗 R1、R2、R3 を使用して設定します。これらの値は、式 10 および式 11 を使用して計算できます。
Equation7.
Equation8.
ここで、V
UVLO(R) は EN/UVLO ピンの立ち上がりスレッショルド、V
OVLO(R) は OVLO ピンの立ち上がりスレッショルドです。R1、R2、R3 は入力電源 VIN から電流をリークするため、VIN におけるリーク電流の許容範囲を考慮して、これらの抵抗を選択する必要があります。電源から R1、R2、R3 によって引き出される電流は、IR123 = VIN/ (R1 + R2 + R3) です。ただし、この抵抗列に外部のアクティブ部品が接続されたことによるリーク電流は、これらの計算に誤差を生じさせる可能性があります。したがって、抵抗列電流 = IR123 は、EN/UVLO および OVLO ピンで予測されるリーク電流の 20 倍になるよう選択する必要があります。デバイスの電気的仕様から、EN/UVLO と OVLO の両方のリーク電流は 0.1μA (最大値)、V
OVLO(R) = 1.24V、V
UVLO(R) = 1.24Vです。設計要件から、VIN (OV)= 15.5V、VIN (UV)= 9V となります。最初に R1 = 470kΩ の値を選択すると、上記の式を使用して R2 = 31.5kΩ および R3 = 43.6kΩ が算出されます。標準の 1% 抵抗で最も近い値を使用すると、R1 = 470kΩ、R2 = 31.6kΩ、R3 = 44.2kΩ となります。