TPS25961

アクティブ

過電圧、過電流、短絡の各保護機能搭載、2.7V ~ 19V、100mΩ eFuse

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 100 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 19 Vabsmax_cont (V) 21 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit (max) (A) 2 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Overvoltage protection, Soft-start, Thermal shutdown UL recognition UL2367 (pending) Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 100 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 19 Vabsmax_cont (V) 21 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit (max) (A) 2 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Overvoltage protection, Soft-start, Thermal shutdown UL recognition UL2367 (pending) Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~19V
    • 絶対最大定格 21V
  • 低い オン抵抗:Ron = 106mΩ (標準値)
  • アクティブ High のイネーブル入力、調整可能な低電圧ロックアウト (UVLO) 付き
  • 応答時間 1.3µs (標準値) の過電圧保護機能
    • 固定の内部スレッショルド:5.98V (標準値)
    • 外付けの分圧抵抗により調整可能なスレッショルド
  • 過電流保護:
    • 調整可能な電流制限スレッショルド:0.1A~2A
    • 電流制限精度:
      • 電流範囲全体で±20% (標準値)
      • 1.45A の電流制限で ±18% (最大値、TA = 25℃)
  • 応答時間 5µs (標準値) の短絡保護機能
  • 出力スルーレート制御機能 (dVdt):5.17V/ms (標準値)
  • 過熱保護 (OTP)
  • フォルト後の自動リトライ
  • 低い静止電流:130µA (標準値)
  • UL 2367 認定 (申請中)
  • IEC 62368 CB 認証 (申請中)
  • 小型サイズ:2mm × 2mm SON パッケージ
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~19V
    • 絶対最大定格 21V
  • 低い オン抵抗:Ron = 106mΩ (標準値)
  • アクティブ High のイネーブル入力、調整可能な低電圧ロックアウト (UVLO) 付き
  • 応答時間 1.3µs (標準値) の過電圧保護機能
    • 固定の内部スレッショルド:5.98V (標準値)
    • 外付けの分圧抵抗により調整可能なスレッショルド
  • 過電流保護:
    • 調整可能な電流制限スレッショルド:0.1A~2A
    • 電流制限精度:
      • 電流範囲全体で±20% (標準値)
      • 1.45A の電流制限で ±18% (最大値、TA = 25℃)
  • 応答時間 5µs (標準値) の短絡保護機能
  • 出力スルーレート制御機能 (dVdt):5.17V/ms (標準値)
  • 過熱保護 (OTP)
  • フォルト後の自動リトライ
  • 低い静止電流:130µA (標準値)
  • UL 2367 認定 (申請中)
  • IEC 62368 CB 認証 (申請中)
  • 小型サイズ:2mm × 2mm SON パッケージ

TPS25961 eFuse (FET 内蔵型ホットスワップ・デバイス) は、回路保護および電力管理のソリューションを、小さなパッケージ内で高度に統合しています。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。出力電流制限レベルは、1 つの外付け抵抗により設定できます。突入電流は、内蔵の出力スルーレート制御機能により管理されます。入力過電圧状態からの保護のため、本デバイスでは固定の内部スレッショルドを使用する他に、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを外部で設定するオプションもあります。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25961 eFuse (FET 内蔵型ホットスワップ・デバイス) は、回路保護および電力管理のソリューションを、小さなパッケージ内で高度に統合しています。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。出力電流制限レベルは、1 つの外付け抵抗により設定できます。突入電流は、内蔵の出力スルーレート制御機能により管理されます。入力過電圧状態からの保護のため、本デバイスでは固定の内部スレッショルドを使用する他に、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを外部で設定するオプションもあります。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25961 調整可能な電流制限機能と短絡保護機能搭載の 2.7V~19V、106mΩ、eFuse データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 8日
アプリケーション概要 Performance, Space, and Cost Optimized Protection Using TPS25961 PDF | HTML 2023年 1月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse PDF | HTML 2022年 8月 29日
証明書 TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25961EVM — TPS25961 2.7V ~ 19V、2A、100mΩ eFuse の評価基板

TPS25961EVM を使用すると、TPS25961 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS25961 デバイスは、100mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 19V、2A の eFuse であり、突入電流保護、プログラム可能な低電圧保護、過電圧保護、電流制限の各機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS25961 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVME07A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBM9 TPS25961 Design Calculator

Excel based design calculator to assist in the application of TPS25961 device
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25961 過電圧、過電流、短絡の各保護機能搭載、2.7V ~ 19V、100mΩ eFuse
ダウンロードオプション
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ