TPS25961EVM

TPS25961 2.7V ~ 19V、2A、100mΩ eFuse の評価基板

TPS25961EVM

購入

概要

TPS25961EVM を使用すると、TPS25961 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS25961 デバイスは、100mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 19V、2A の eFuse であり、突入電流保護、プログラム可能な低電圧保護、過電圧保護、電流制限の各機能を搭載しています。

特長
  • 2.7V ~ 19V の代表値で動作
  • プログラム可能な UVLO (低電圧ロックアウト) と OVLO (過電圧ロックアウト)
  • プログラム可能な電流制限
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25961 過電圧、過電流、短絡の各保護機能搭載、2.7V ~ 19V、100mΩ eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25961EVM — TPS25961 2.7V ~ 19V、2A、100mΩ eFuse の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse PDF | HTML 2022年 8月 29日
証明書 TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ