JAJSKF6C November 2020 – December 2021 TPS2661
PRODUCTION DATA
TPS2661x は、アナログ入力、アナログ出力、センサ・トランスミッタ、HART 入力、UART IO の保護に適したコンパクトで機能豊富な完全統合型電流ループ・プロテクタです。このデバイスは、±20mA、0mA~20mA、4mA~~20mA の汎用入力保護機能を搭載しています。7.5Ω という低い RON により、電流ループの電圧降下を最小限に抑えて、動作範囲を拡大でき、低い電圧の電源による動作にも対応できます。本デバイスは、±50V までの正および負の電源電圧に耐えることができ、これらの電源電圧から負荷を保護できます。MODE ピンにより、デバイスに流れる電流の制限値を 2 倍に設定できる柔軟性があるので、2 線式トランスミッタを適切に起動できます。本デバイスは、最小 ±2.25V から ±20V までの外部バイポーラ電源で動作できます。また、最小 3V から 30V までのユニポーラ電源でも電力を供給できます。TPS26610 および TPS26613は、±Vs 電源が接続されていない無電源状態でのループ・テストを容易にするためのループ電源モードを備えています。
また、出力側のアナログ出力とセンサ・トランスミッタの誤配線があれば、電流経路を遮断してシステムを保護します。TPS2661x は、堅牢な内部保護制御ブロックと 50V の定格電圧を備えており、信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) と EFT (IEC61000-4-4) 過渡に対する保護に役立ちます。本デバイスは、2.9mm × 1.6mm の 8 ピン SOT-23 パッケージによってシステムのフットプリントを大幅に低減します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS26610 | SOT-23 (8) | 2.9mm × 1.6mm |
TPS26611 | ||
TPS26612 | ||
TPS26613 | ||
TPS26614 |