ホーム パワー・マネージメント パワー・スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2661

アクティブ

50V、ユニバーサル、4 ~ 20mA、±20mA 電流ループ・プロテクタ

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 7500 Vin (min) (V) -50 Vin (max) (V) 50 Vabsmax_cont (V) 55 Current limit (min) (A) 0.025 Current limit (max) (A) 0.035 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Fixed Overvoltage response Cut-off Features Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Reverse polarity protection Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000001
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 7500 Vin (min) (V) -50 Vin (max) (V) 50 Vabsmax_cont (V) 55 Current limit (min) (A) 0.025 Current limit (max) (A) 0.035 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Fixed Overvoltage response Cut-off Features Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Reverse polarity protection Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000001
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • ±50V の動作電圧、±55V の絶対最大定格
  • 内蔵の固定バイポーラ 32mA 電流制限機能
  • スタートアップ時に電流制限の倍増が可能
  • 代表的なディスクリート保護回路と比較して 50% のスペース節減
  • 低いオン抵抗:7.5Ω (標準値)
  • 低い IQ (< 100nA) - 外部電源から電力を供給している際にループから流れ出る電流
  • IN と OUT の誤配線状態に対して保護
  • 信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) 中の保護 (外部 TVS 併用)
  • 判定基準 A EFT (IEC61000-4-4) 耐性 (外部 TVS 併用)
  • 電源なしのループ・テストをサポート (TPS26610 のみ)
  • HART 準拠
  • イネーブル制御
  • SGOOD によるシステムの健全性の監視
  • サーマル・シャットダウン
  • ±50V の動作電圧、±55V の絶対最大定格
  • 内蔵の固定バイポーラ 32mA 電流制限機能
  • スタートアップ時に電流制限の倍増が可能
  • 代表的なディスクリート保護回路と比較して 50% のスペース節減
  • 低いオン抵抗:7.5Ω (標準値)
  • 低い IQ (< 100nA) - 外部電源から電力を供給している際にループから流れ出る電流
  • IN と OUT の誤配線状態に対して保護
  • 信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) 中の保護 (外部 TVS 併用)
  • 判定基準 A EFT (IEC61000-4-4) 耐性 (外部 TVS 併用)
  • 電源なしのループ・テストをサポート (TPS26610 のみ)
  • HART 準拠
  • イネーブル制御
  • SGOOD によるシステムの健全性の監視
  • サーマル・シャットダウン

TPS2661x は、アナログ入力、アナログ出力、センサ・トランスミッタ、HART 入力、UART IO の保護に適したコンパクトで機能豊富な完全統合型電流ループ・プロテクタです。このデバイスは、±20mA、0mA~20mA、4mA~~20mA の汎用入力保護機能を搭載しています。7.5Ω という低い RON により、電流ループの電圧降下を最小限に抑えて、動作範囲を拡大でき、低い電圧の電源による動作にも対応できます。本デバイスは、±50V までの正および負の電源電圧に耐えることができ、これらの電源電圧から負荷を保護できます。MODE ピンにより、デバイスに流れる電流の制限値を 2 倍に設定できる柔軟性があるので、2 線式トランスミッタを適切に起動できます。本デバイスは、最小 ±2.25V から ±20V までの外部バイポーラ電源で動作できます。また、最小 3V から 30V までのユニポーラ電源でも電力を供給できます。TPS26610 および TPS26613は、±Vs 電源が接続されていない無電源状態でのループ・テストを容易にするためのループ電源モードを備えています。

また、出力側のアナログ出力とセンサ・トランスミッタの誤配線があれば、電流経路を遮断してシステムを保護します。TPS2661x は、堅牢な内部保護制御ブロックと 50V の定格電圧を備えており、信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) と EFT (IEC61000-4-4) 過渡に対する保護に役立ちます。本デバイスは、2.9mm × 1.6mm の 8 ピン SOT-23 パッケージによってシステムのフットプリントを大幅に低減します。

TPS2661x は、アナログ入力、アナログ出力、センサ・トランスミッタ、HART 入力、UART IO の保護に適したコンパクトで機能豊富な完全統合型電流ループ・プロテクタです。このデバイスは、±20mA、0mA~20mA、4mA~~20mA の汎用入力保護機能を搭載しています。7.5Ω という低い RON により、電流ループの電圧降下を最小限に抑えて、動作範囲を拡大でき、低い電圧の電源による動作にも対応できます。本デバイスは、±50V までの正および負の電源電圧に耐えることができ、これらの電源電圧から負荷を保護できます。MODE ピンにより、デバイスに流れる電流の制限値を 2 倍に設定できる柔軟性があるので、2 線式トランスミッタを適切に起動できます。本デバイスは、最小 ±2.25V から ±20V までの外部バイポーラ電源で動作できます。また、最小 3V から 30V までのユニポーラ電源でも電力を供給できます。TPS26610 および TPS26613は、±Vs 電源が接続されていない無電源状態でのループ・テストを容易にするためのループ電源モードを備えています。

また、出力側のアナログ出力とセンサ・トランスミッタの誤配線があれば、電流経路を遮断してシステムを保護します。TPS2661x は、堅牢な内部保護制御ブロックと 50V の定格電圧を備えており、信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) と EFT (IEC61000-4-4) 過渡に対する保護に役立ちます。本デバイスは、2.9mm × 1.6mm の 8 ピン SOT-23 パッケージによってシステムのフットプリントを大幅に低減します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2661x:50V、汎用 4~20mA、±20mA 電流ループ・プロテクタ、入力 / 出力誤配線保護機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 10日
証明書 TPS2661 UL2367 Certificate of Compliance E169910 2023年 2月 9日
アプリケーション・ノート Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022年 6月 22日
ユーザー・ガイド TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 13日
アプリケーション・ノート Protection for HART I/O in Analog Input and Output Modules with TPS2661x PDF | HTML 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート New Approach to Protect 4–20 mA, ±20-mA Analog Input PDF | HTML 2021年 7月 6日
証明書 TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 2月 17日
アプリケーション・ノート Enabling Smarter, Integrated Protection for 4-20mA Current Loops with eFuses PDF | HTML 2020年 12月 11日
機能安全情報 TPS266x Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2661EVM — TPS2661x 電流ループ・プロテクタの評価基板

TPS2661EVM を使用すると、TPS26611 と TPS26612 の各電流ループ プロテクタのリファレンス回路を評価できます。TPS2661 製品は、50V のユニバーサル (±20mA、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA) 電流ループ プロテクタであり、固定的なバイポーラ (両極性) 30mA 電流制限機能と出力過電圧保護機能を内蔵しています。この製品は、入出力の配線ミス状態に対する保護を実現するとともに、産業用システムとプロセス・オートメーション・システムで、信頼性の高い信号ライン保護機能を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS2661 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDF3A.ZIP (135 KB) - PSpice Model
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ