JAJSK93 November 2020 TPS27SA08
PRODUCTION DATA
TPS27SA08 デバイスは、24V 電源システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護しています。この電流制限は、デバイス・バリアントに応じて、過電流事象に対する応答方法を、即座にスイッチをオフにする方法と、出力電流を設定点 (通常 20A) にレギュレートする方法のどちらかに設定できます。また TPS27SA08 デバイスは、各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
TPS27SA08 デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS27SA08 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |