TPS2H000-Q1ファミリは、完全に保護されたデュアル・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。
電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。
型番 | パッケージ | チャネル |
---|---|---|
TPS2H000-Q1 Ver. A | HTSSOP (16) | 2 |
TPS2H000-Q1 Ver. B |
Changes from C Revision (July 2019) to D Revision
Changes from B Revision (March 2018) to C Revision
Changes from A Revision (October 2016) to B Revision
Changes from * Revision (December 2015) to A Revision