DATA SHEET
TPS3430-Q1 車載用、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ、プログラム可能なリセット遅延付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
- ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
- 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
- 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
- 動作時の接合部温度範囲:
–40℃~+125℃