ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3430-Q1

アクティブ

車載、プログラマブル・リセット遅延機能搭載、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3436-Q1 アクティブ 車載、ナノ静止電流、高精度ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ Ultra-low power consumption and enhanced watchdog accuracy to the compared device

製品詳細

Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃

TPS3430-Q1 は、スタンドアロンの 車載用ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、 車載用アプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。 TPS3430-Q1 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。

TPS3430-Q1 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。 TPS3430-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。

TPS3430-Q1 は、スタンドアロンの 車載用ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、 車載用アプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。 TPS3430-Q1 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。

TPS3430-Q1 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。 TPS3430-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3850-Q1 アクティブ ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載過電圧 / 低電圧監視向けウィンドウ・スーパーバイザ Integrated window watchdog and window voltage monitoring option with enhanced accuracy (0.8%)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3430-Q1 車載用、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ、プログラム可能なリセット遅延付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 7日
機能安全情報 TPS3430-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
アプリケーション・ノート Open Load Detection and Limp Home Function in BCM 2019年 8月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3430EVM — TPS3430 プログラマブル・リセット遅延機能付きウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール

The TPS3430 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3430 device. TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable window watchdog and programmable reset delay for a wide variety of applications. This device is used to monitor watchdog input from (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SNVC223 TPS343x Timing Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3430 プログラマブル リセット遅延機能搭載、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ TPS3430-Q1 車載、プログラマブル・リセット遅延機能搭載、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ TPS3431 イネーブル機能搭載、標準的なプログラマブル ウォッチドッグ タイマ TPS3431-Q1 車載、イネーブル搭載、標準的なプログラマブル・ウォッチドッグ・タイマ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS3430EVM TPS3430 プログラマブル・リセット遅延機能付きウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール TPS3431EVM TPS3431 イネーブル機能搭載標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ