この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3431-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
- ウォッチドッグ・タイムアウト (WDT) の代表精度±2.5%(25℃)
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- 入力電圧レンジ:VDD = 1.8V~6.5V
- 低い静止電流:IDD = 10µA (代表値)
- アクティブLOW、オープン・ドレイン出力
- イネーブル入力 (EN) およびイネーブル出力 (ENOUT)
- 3mm × 3mm、8 ピン VSON の小型パッケージで供給
- 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
TPS3431-Q1 は、 車載アプリケーションに適したイネーブル機能付き 車載用標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマです。ウォッチドッグ・タイムアウトは優れたタイミング精度を特長としています (–40℃~+125℃で 15%、25℃で 2.5% (標準値))。このウォッチドッグ・タイムアウトは、外付けのコンデンサと、出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定のどちらかで設定できます。ウォッチドッグはイネーブル・ピンまたは SET ロジック・ピンにより無効化でき、開発プロセスで不要なウォッチドッグ・タイムアウトを避けられます。
TPS3431-Q1 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 8 ピン VSON パッケージで供給されます。 TPS3431-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3431-Q1 車載用、プログラム可能、イネーブル付き標準ウォッチドッグ・タイマ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 27日 |
機能安全情報 | TPS3431-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3431EVM — TPS3431 イネーブル機能搭載標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール
The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点