JAJSFU1A July 2018 – September 2021 TPS3430-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3430-Q1 は、スタンドアロンの車載用ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、車載用アプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。TPS3430-Q1 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。
TPS3430-Q1 は、3.00mm × 3.00mm の
小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。TPS3430-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3430-Q1 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |