JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
TPS35 は、高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマ監視機能を備えています。このデバイスは、複数の機能をサポートする A~K の複数のピン配置オプションで提供されており、さまざまなアプリケーションの高まるニーズに対応しています。アプリケーションのニーズを満たす適切なピン配置が選択されていることを確認してください。
タイムアウト ウォッチドッグは、VDD 電圧が VIT- + VHYS より高くなり、tD 時間後に RESET がデアサートされるとアクティブになります。ウォッチドッグは、VDD が VIT- を上回っており、ウォッチドッグがイネーブルであれば、アクティブのままになります。 TPS35 ファミリには、ホストがブート動作を完了するのに十分な時間を確保できるように、さまざまなスタートアップ時間遅延オプションが用意されています。詳細については、セクション 7.3.2.3 を参照してください。
タイムアウト ウォッチドッグ タイマは、tWD で定義されたタイムフレームの間、WDI ピンの立ち下がりエッジを監視します。アプリケーションに必要な tWD 値の算出方法については、セクション 7.3.2.1 セクションを参照してください。tWD の期間内に WDI ピンで有効な立ち下がりエッジが検出されると、タイマ値はリセットされます。tWD の期間内に有効な WDI 遷移が検出されない場合、ピン配置オプション A、B、C、J、K では RESET 出力がアサートされ、ピン配置 D では WDO 出力がアサートされます。RESET または WDO は、tD の期間アサートされます。アプリケーションに必要な tD 値の算出方法については、セクション 7.3.4 を参照してください。
図 7-8 に、タイムアウト ウォッチドッグ タイマの基本動作を示します。TPS35 のウォッチドッグは、複数の機能をサポートしています。詳細については、以下のサブセクションを参照してください。