JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
ピン名 | ピン番号 | I/O | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン配置 A | ピン配置 B | ピン配置 C | ピン配置 D | ピン配置 J | ピン配置 K | |||
CRST | 3 | 3 | — | — | — | 2 | I | プログラム可能なリセット タイムアウト ピン。このピンと GND の間にコンデンサを接続して、リセット タイムアウト期間を設定します。詳細については、セクション 7.3.4 を参照してください。 |
CWD | 2 | 2 | — | — | — | 1 | I | プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト入力。ウォッチドッグ タイムアウトは、このピンとグランドの間にコンデンサを接続することで設定します。詳細については、セクション 7.3.2.1 を参照してください。 |
GND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | グランド ピン |
MR | 1 | — | 2 | — | — | — | I | 手動のリセット ピン。このピンがロジック Low になると、RESET がアサートされます。詳細については、セクション 7.3.3 を参照してください。 |
RESET | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | O | リセット出力。オープン ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して RESET を VDD に接続します。VDD ピンの電圧が低電圧スレッショルド (VIT-) を下回るか、MR ピンが Low に駆動されると、RESET がアサートされます。独立した WDO ピンをサポートしないピン配置オプションでは、ウォッチドッグ エラーが発生したときにも RESET がアサートされます。詳細については、セクション 7.3.4 を参照してください。 |
SET0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | I | ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグ を選択し、ウォッチドッグをイネーブル / ディセーブルします。詳細については、セクション 7.3.2.4 を参照してください。 |
SET1 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | I | ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグ を選択し、ウォッチドッグをイネーブル / ディセーブルします。詳細については、セクション 7.3.2.4 を参照してください。 |
VDD | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | I | 電源電圧ピン。ノイズの多いシステムでは、0.1µF のバイパス コンデンサを接続することを推奨します。 |
WD-EN | — | — | 6 | 2 | 2 | — | I | ロジック入力。ロジック High になると、ウォッチドッグ監視機能がイネーブルになります。詳細については、セクション 7.3.2.2 を参照してください。 |
WDI | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | I | ウォッチドッグ入力。RESET/WDO がアサートされないようにするには、タイムアウトが終了する前にこのピンで立ち下がり遷移 (エッジ) が発生する必要があります。詳細については、セクション 7.3.2 を参照してください。 |
WDO | — | — | — | 6 | — | — | O | ウォッチドッグ出力。オープン ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して WDO を VDD に接続します。ウォッチドッグ エラーが発生すると、WDO がアサートされます。WDO は、RESET が High の場合にのみアサートされます。ウォッチドッグ エラーが発生すると、設定された RESET タイムアウト遅延 (tD) の間 WDO がアサートされます。RESET がアサートされると、WDO はデアサートされ、ウォッチドッグ機能はディセーブルされます。詳細については、セクション 7.3.4 を参照してください。 |