DATA SHEET
TPS3701 過電圧および低電圧監視用の基準電圧を内蔵した高電圧 (36V) ウィンドウ電圧検出器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
- スレッショルドを変更可能:最小 400mV
- 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
- 低い静止電流: 7µA (標準値)
- スレッショルドの高い精度
- 温度範囲全体で 0.75%
- 0.25% (標準値)
- 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
- 温度範囲: -40°C~+125°C
- パッケージ: