JAJS299M May 2004 – March 2023 TPS3808
PRODUCTION DATA
TPS3808 マイクロプロセッサ監視回路ファミリは、0.4V~5V のシステム電圧を監視し、SENSE 電圧がプリセットされたスレッショルドを下回った場合、または手動リセット (MR) ピンが論理ローに下がった場合、オープン・ドレインの RESET 信号をアサートします。SENSE 電圧と手動リセット (MR) がそれぞれのスレッショルドを上回った後、ユーザーが設定可能な遅延時間の間、RESET 出力はローを維持します。
TPS3808 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して VIT ≤ 3.3V で 0.5% のスレッショルド精度を達成しています。リセット遅延時間は、CT ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して CT ピンを VDD に接続することで 300ms に設定できます。または、CT ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808 デバイスは、静止電流が 2.4μA (標準値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。本デバイスは SOT-23 および 2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃ (TJ) の温度範囲で完全に規定されています。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS3808 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm |