3 概要
TPS3840-Q1 ファミリの電圧スーパーバイザまたはリセット IC は、VDD と温度範囲の全体にわたって非常に小さな静止電流を維持しながら、高い電圧レベルで動作できます。TPS3840-Q1 は低消費電力、高精度、短い伝搬遅延時間 (tp_HL= 30µs、標準値) の最良の組み合わせを実現しています。
型番 |
パッケージ |
本体サイズ(公称) |
TPS3840-Q1 |
SOT-23 (5) (DBV) |
2.90mm×1.60mm |
- パッケージの詳細については、このデータシートの末尾の外形図を参照してください。