JAJSU21 April 2024 TPS3842
ADVANCE INFORMATION
TPS3842 は、IDD = 850nA、精度 0.5%、高速な検出時間を特長とする 42V 電圧検出器です。このデバイスは、12V/24V の電圧レールに直接接続して、低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。TPS3842 はサイズの制約があるアプリケーション向けに小型の DRL パッケージで供給されています。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。1%、5%、10% のヒステリシス電圧を選択でき、設計の柔軟性により電圧過渡に対応できます。
SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。固定スレッショルド バリアントは、高精度の低 IQ 電圧監視を実現します。可変スレッショルド バリアントは、外付け抵抗により柔軟な低電圧スレッショルド設定を実現します。TPS3842 は、CTS ピンにより SENSE でコンデンサ プログラマブルなグリッチ除去機能および CTR ピンによりコンデンサ プログラマブルなリセット遅延タイミングを提供します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
TPS3842 | SOT563 (6) | 1.20mm × 1.60mm |