データシート
TPS3842
- 広い電源電圧範囲:1.9V~42V
- VDD、SENSE、RESET は 42V 定格
- 低い静止電流:850nA (標準値)
- 高いスレッショルド精度:0.5% (標準値)
- 固定の内部スレッショルド電圧:2.7V~9.5V
- 可変電圧バリアント:0.7 V
- 遅延時間を CTR ピンによりコンデンサでプログラム可能
- グリッチ除去時間を CTS ピンによりコンデンサでプログラム可能
- オープン ドレイン、アクティブ Low 出力
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 小型:SOT5X3 (DRL)
TPS3842 は、IDD = 850nA、精度 0.5%、高速な検出時間を特長とする 42V 電圧検出器です。このデバイスは、12V/24V の電圧レールに直接接続して、低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。TPS3842 はサイズの制約があるアプリケーション向けに小型の DRL パッケージで供給されています。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。1%、5%、10% のヒステリシス電圧を選択でき、設計の柔軟性により電圧過渡に対応できます。
SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。固定スレッショルド バリアントは、高精度の低 IQ 電圧監視を実現します。可変スレッショルド バリアントは、外付け抵抗により柔軟な低電圧スレッショルド設定を実現します。TPS3842 は、CTS ピンにより SENSE でコンデンサ プログラマブルなグリッチ除去機能および CTR ピンによりコンデンサ プログラマブルなリセット遅延タイミングを提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3842 42V 小型、850nA 低電圧スーパーバイザ、プログラマブル遅延およびグリッチ除去機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 7日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3842 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3842EVM — TPS3842 の評価基板
TPS3842EVM は、TPS3842-Q1 と TPS3842 の各電圧スーパーバイザ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) の目的は、サンプルの設計を例示するほか、TPS3842-Q1 と TPS3842-Q1 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値のキャプチャやデバイスへの習熟を容易にすることです。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点