TPS3842EVM
TPS3842 の評価基板
TPS3842EVM
概要
TPS3842EVM は、TPS3842-Q1 と TPS3842 の各電圧スーパーバイザ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) の目的は、サンプルの設計を例示するほか、TPS3842 と TPS3842-Q1 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値のキャプチャやデバイスへの習熟を容易にすることです。
特長
- 広い電源電圧範囲:1.9V ~ 42V
- VDD、SENSE、RESET の定格はいずれも 42V
- 低静止電流:850nA (代表値)
- 高いスレッショルド精度:0.5% (代表値)
- CTR ピンへのコンデンサ接続で遅延時間をプログラム可能
- CTS ピンへのコンデンサ接続でグリッチ除去遅延時間をプログラム可能
スーパーバイザとリセット IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3842 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 |