データシート
TPS3842-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲 TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 広い電源電圧範囲:1.9V ~ 42V
- VDD、SENSE、RESET は 42V 定格
- 超低静止時電流:850nA (標準値)
- 高いスレッショルド精度:0.5% (標準値)
- 固定の内部スレッショルド電圧:2.7V ~ 9.5V
- 可変電圧バリアント:0.7V
- CTR ピンによるコンデンサ調整可能な遅延時間
- グリッチ除去時間を CTS ピンによりコンデンサで調整可能
- 低電圧オープン ドレイン、アクティブ Low 出力
- 過電圧オープン ドレイン、アクティブ Low、アクティブ High 出力
- 温度範囲:–40°C ~ 125°C
- 小型:SOT5X3 (DRL)
TPS3842-Q1 は、IDD = 850nA、精度 1.5%、高速な検出時間を特長とする車載用 42V 入力電圧検出器です。TPS3842-Q1 は、12V のバッテリに直接接続して、低電圧 (UV) コンディションまたは過電圧 (OV) 状態を継続的に監視できます。TPS3842-Q1 はサイズの制約があるアプリケーション向けに小型の DRL パッケージで供給されています。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。1%、5%、10% のヒステリシス電圧を選択でき、設計の柔軟性により電圧過渡に対応できます。
SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。固定スレッショルド バリアントは、高精度の低 IQ 電圧監視を実現します。可変スレッショルド バリアントは、外付け抵抗により柔軟な低電圧スレッショルド設定を実現します。TPS3842-Q1 は、CTS ピンにより SENSE でコンデンサ プログラマブルなグリッチ除去機能および CTR ピンによりコンデンサ プログラマブルなリセット遅延タイミングを提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS3842-Q1 車載用、42V 小型、850nA 低電圧または過電圧スーパーバイザ、プログラマブル遅延およびグリッチ除去機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 10月 24日 |
| 機能安全情報 | TPS3842-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2025年 8月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3842EVM — TPS3842 評価基板
TPS3842EVM は、TPS3842-Q1 と TPS3842 の各電圧スーパーバイザ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) の目的は、サンプルの設計を例示するほか、TPS3842-Q1 と TPS3842-Q1 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値のキャプチャやデバイスへの習熟を容易にすることです。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点