JAJSU21B April 2024 – October 2025 TPS3842
PRODUCTION DATA
TPS3842 は、外付けのコンデンサによりリセット解放時間遅延を調整可能です。
CTR ピンと GND の間にコンデンサを接続することで、遅延時間 (t CTR) をプログラミングできます。
外付けコンデンサ CCTR_EXT (typ) と遅延時間 tCTR (typ)の関係は 式 9 で与えられます。
ここで
リセット遅延は、外付けコンデンサ (CCTR_EXT) によって変化します。定数による最小分散と最大分散は、式 10 および 式 11 に示されます。
コンデンサの容量が大きすぎる (10µF 未満) と、コンデンサの漏れ電流により充電 (立ち上がり時間) が非常に遅くなり、システム ノイズによって内部回路が RESET をアクティブなまま保持してしまうことがあります。
コンデンサの漏れは、センス時間遅延の精度に影響を与える可能性があります。