JAJSD40A March 2017 – September 2021 TPS3851-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3851-Q1 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3851-Q1 のコンパレータは、VDD ピンの低電圧 (VITN) スレッショルドについて 0.8% の精度を実現します (–40℃~+125℃)。また、TPS3851-Q1 には低電圧スレッショルドの正確なヒステリシスも内蔵されており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は 15% の精度で、高精度の遅延タイミングです。
TPS3851-Q1 にはプログラム可能なウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。
TPS3851-Q1 は、小型の
3.00mm × 3.00mm、8 ピンの VSON パッケージで供給されます。TPS3851-Q1 はウェッタブル・フランクを採用し、光学検査を容易に行えます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3851-Q1 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |