TPS3852-Q1は高精度の電圧スーパバイザで、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されています。TPS3852-Q1には高精度の低電圧スーパバイザが内蔵されており、低電圧スレッショルド(VITN)は-40℃~+125℃の規定の温度範囲全体にわたって0.8%の精度を実現しています。さらに、TPS3852-Q1には正確なヒステリシスが含まれているため、このデバイスは許容範囲の狭いシステムでの使用に理想的です。スーパバイザのRESET遅延は、高精度の遅延タイマにより15%精度を実現しています。
TPS3852-Q1にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力(WDO)により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはディセーブル可能で、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。
TPS3852-Q1は、小型の3.00mm×3.00mm、8ピンのVSONパッケージで供給されます。TPS3852-Q1はウェッタブル・フランクを採用し、光学検査を容易に行えます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS3852-Q1 | VSON (8) | 3.00mm×3.00mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年2月 | * | 初版 |