TPS3852-Q1

アクティブ

車載対応、ウォッチドッグ タイマ内蔵、高精度電圧スーパーバイザ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS36-Q1 アクティブ 車載、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ搭載、ナノ静止電流、高精度スーパーバイザ 250-nA IQ, enhanced watchdog accuracy, compact packaging, and on-the-fly programming

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.8, 3.3 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.8, 3.3 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • VDD入力電圧範囲: 1.6V~6.5V
  • 0.8%の電圧スレッショルド精度
  • 低い消費電流: IDD =10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグとリセット・タイマ
    • ±15%精度のWDTおよびRST遅延
  • オープン・ドレイン出力
  • マニュアル・リセット入力(MR)
  • 高精度の電圧監視
    • 1.8V~5.0Vの共通レールをサポート
    • 4%および7%のスレッショルドを利用可能
    • 0.5%のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディセーブル機能
  • 3mm×3mmの小型8ピンVSONパッケージで供給
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • VDD入力電圧範囲: 1.6V~6.5V
  • 0.8%の電圧スレッショルド精度
  • 低い消費電流: IDD =10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグとリセット・タイマ
    • ±15%精度のWDTおよびRST遅延
  • オープン・ドレイン出力
  • マニュアル・リセット入力(MR)
  • 高精度の電圧監視
    • 1.8V~5.0Vの共通レールをサポート
    • 4%および7%のスレッショルドを利用可能
    • 0.5%のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディセーブル機能
  • 3mm×3mmの小型8ピンVSONパッケージで供給

TPS3852-Q1は高精度の電圧スーパバイザで、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されています。TPS3852-Q1には高精度の低電圧スーパバイザが内蔵されており、低電圧スレッショルド(VITN)は-40℃~+125℃の規定の温度範囲全体にわたって0.8%の精度を実現しています。さらに、TPS3852-Q1には正確なヒステリシスが含まれているため、このデバイスは許容範囲の狭いシステムでの使用に理想的です。スーパバイザのRESET遅延は、高精度の遅延タイマにより15%精度を実現しています。

TPS3852-Q1にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力(WDO)により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはディセーブル可能で、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3852-Q1は、小型の3.00mm×3.00mm、8ピンのVSONパッケージで供給されます。TPS3852-Q1はウェッタブル・フランクを採用し、光学検査を容易に行えます。
















TPS3852-Q1は高精度の電圧スーパバイザで、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されています。TPS3852-Q1には高精度の低電圧スーパバイザが内蔵されており、低電圧スレッショルド(VITN)は-40℃~+125℃の規定の温度範囲全体にわたって0.8%の精度を実現しています。さらに、TPS3852-Q1には正確なヒステリシスが含まれているため、このデバイスは許容範囲の狭いシステムでの使用に理想的です。スーパバイザのRESET遅延は、高精度の遅延タイマにより15%精度を実現しています。

TPS3852-Q1にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力(WDO)により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはディセーブル可能で、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3852-Q1は、小型の3.00mm×3.00mm、8ピンのVSONパッケージで供給されます。TPS3852-Q1はウェッタブル・フランクを採用し、光学検査を容易に行えます。
















ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS3852 アクティブ プログラマブル・ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ搭載、高精度電圧スーパーバイザ Catalog version of this device
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3430-Q1 アクティブ 車載、プログラマブル・リセット遅延機能搭載、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ Automotive standalone window watchdog timer to sense both early and late faults

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3852-Q1 高精度電圧スーパバイザ、ウォッチドッグ・タイマ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 5月 23日
機能安全情報 TPS3852-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS3852 PSpice Transient Model

SBVM660.ZIP (70 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3852 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM659.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ