JAJSHQ7A July 2019 – September 2019 TPS3870-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS3870-Q1 は統合された過電圧 (OV) モニタまたはリセット IC で、業界でも最も小さい 6 ピンの DSE パッケージに搭載されています。この高精度の電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。低いスレッショルドのヒステリシスにより、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS3870-Q1 | WSON (6) | 1.50mm×1.50mm |