JAJSHQ7A July 2019 – September 2019 TPS3870-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS3870-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。各デバイスの設計には2つのリセット遅延時間が設定されており、コンデンサ時間(CT)ピンを使用してどちらかを選択できるほか、コンデンサを接続してリセット遅延を調整することもできます。SENSE入力ピンとVDDピンが別になっていることで、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 4.5µA です (標準値)。TPS3870-Q1 は車載用アプリケーションに適しており、AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。