このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS38700 デバイスは、ウィンドウ ウォッチドッグを備え I2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサで、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。
このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン シーケンス動作を必要とするシステム向けに設計されておりで、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。
フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール シーケンス機能、小さい静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。TPS38700 は、TPS389006/TPS3890008 のような監視部品と組み合わせて使用するように設計されています。