TPS38700
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.0V
- 低い静止電流:30µA (標準値)
- ウィンドウ・ウォッチドッグ
- 独立した RESET
- 独立した NIRQ
- NVM エラー・チェック
- 1 ビット・エラー訂正
- 2 ビット・エラー検出
- レジスタ・マップでの CRC エラー・チェック
- バッテリ・バックアップ
- 水晶発振器オプション
- シーケンスを I2C でプログラム可能
- RTC クロック・アラーム機能
TPS38700 デバイスは、ウィンドウ・ウォッチドッグを備え I2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサです。本デバイスは、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。
このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン・シーケンス動作を必要とするシステムに理想的であり、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン・シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス・タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。
フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール・シーケンス機能、小さい静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS38700 最大 12 チャネルに対応する I2C を備えた電源シーケンサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 5日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS389387EVM Joint Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS38700Q1EVM — TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板
TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ・ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。
TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 (...)
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シーケンサ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点