ホーム パワー・マネージメント シーケンサ

TPS38700-Q1

アクティブ

車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 2 Number of supplies monitored 12 Supply voltage (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.05 Number of sequenced outputs 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 2 Number of supplies monitored 12 Supply voltage (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.05 Number of sequenced outputs 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 入力電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.0V
  • 低い静止電流:50µA (標準値)
  • ウィンドウ・ウォッチドッグ
  • 独立した RESET
  • 独立した NIRQ
  • NVM エラー・チェック
    • 1 ビット・エラー訂正
    • 2 ビット・エラー検出
  • レジスタ・マップでの CRC エラー・チェック
  • バッテリ・バックアップ
  • 水晶発振器オプション
  • シーケンスを I 2C でプログラム可能
  • RTC クロック・アラーム機能
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 入力電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.0V
  • 低い静止電流:50µA (標準値)
  • ウィンドウ・ウォッチドッグ
  • 独立した RESET
  • 独立した NIRQ
  • NVM エラー・チェック
    • 1 ビット・エラー訂正
    • 2 ビット・エラー検出
  • レジスタ・マップでの CRC エラー・チェック
  • バッテリ・バックアップ
  • 水晶発振器オプション
  • シーケンスを I 2C でプログラム可能
  • RTC クロック・アラーム機能

TPS38700-Q1 デバイスは、ウィンドウ・ウォッチドッグを備え I 2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサです。本デバイスは、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。

このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン・シーケンス動作を必要とするシステムに理想的であり、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I 2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン・シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス・タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。

フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール・シーケンス機能、低い静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。

TPS38700-Q1 デバイスは、ウィンドウ・ウォッチドッグを備え I 2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサです。本デバイスは、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。

このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン・シーケンス動作を必要とするシステムに理想的であり、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I 2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン・シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス・タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。

フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール・シーケンス機能、低い静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

機能安全の FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) 情報が入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS38700-Q1 最大 12 チャネルに対応する I2C を備えた車載用電源シーケンサ データシート PDF | HTML 2021年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS38700Q1EVM — TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板

TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ・ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。

TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS389387EVM — TPS389006 と TPS38700S-Q1 を組み合わせた評価基板

TPS389387EVM は、TPS38700S-Q1 シーケンサや TPS389006 電圧監視デバイスの機能を提示し、両方のデバイス間での同期機能を評価できるほか、12 チャネルのプログラマブル電源から電力を供給する能力があります。このデバイスは、デフォルトで特定の設定値にプログラム (設定) 済みです。ただし、I²C 機能を使用して、さまざまなスレッショルド電圧、許容公差のパーセンテージ、電力シーケンスを指定し、この IC を再プログラム (設定変更) することもできます。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティを最大限に高める目的で、I²C (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

計算ツール

TPS38700-TIMING-CALC TPS38700 timing calculator

Timing Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
TPS38700-Q1 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC
設計ツール

TPS38700-GUI TPS38700 GUI software

TPS38700 gui
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC TPS38700-Q1 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS38700Q1EVM TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ