JAJSQQ7 july 2023 TPS38700S-Q1
PRODUCTION DATA
TPS38700S-Q1 デバイスは、ウィンドウ・ウォッチドッグを備え I2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサです。本デバイスは、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。
このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン・シーケンス動作を必要とするシステムに最適であり、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン・シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス・タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。
フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール・シーケンス機能、低い静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。
TPS38700S-Q1 で SYNC を使用すると、システムのパワーアップ方法をより詳細に制御できます。これを実現するには、TPS38700S-Q1 は SYNC 信号を使用して、電流レールが許容可能なレベルまでパワーアップしたときにのみ次のイネーブル信号を起動します。さらに、TPS38700S-Q1 ではカスタム遅延オプションも使用できます。 TPS38700S-Q1 は、TPS389006-Q1 と組み合わせて使用するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS38700S-Q1 | VQFN (24) | 4mm × 4mm |