JAJSMQ4 june 2023 TPS389006
PRODUCTION DATA
TPS389006 デバイスは、SIL-3 準拠の 6 チャネルのウィンドウ・スーパーバイザ IC で、2 つのリモート・センス・ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。
リモート・センス・ピンを使用すると、PCB トレース全体での電圧降下を考慮して、大電流コア・レールで高精度の電圧測定を実現できます。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ・フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。また、このデバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。
このデバイスには CRC エラー・チェック、電源オン / オフ時のシーケンス・ロギング、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー・チェックが可能です。さらに、TPS389006 はレールに達したときにタグを付けられる SYNC 機能を提供します。また、TPS389006 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの電源シーケンサ TPS38700 と組み合わせて、SIL-3 レベル準拠のための電圧監視に加えて、適切なパワーオン・シーケンスを確保します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS389006 | WQFN (16) | 3mm × 3mm |