ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS389006

アクティブ

マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C プログラマブル、電圧スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable, adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Iq (typ) (mA) 1 Output driver type/reset output Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive, Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable, adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Iq (typ) (mA) 1 Output driver type/reset output Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive, Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション用の開発向け
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 3 までを対象とするハードウェア機能
  • 最新の SoC を監視
    • ±6mV のスレッショルド精度 (-40℃~+125℃)
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.48V
    • "Low" スタンバイ静止電流:200µA
    • 6 チャネル、2 個のリモート・センス付き
    • 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
      • 0.2V~1.475V、5mV ステップ
      • 0.8V~5.5V、20mV ステップ
  • 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
    • 3mm × 3mm の QFN パッケージ
    • 可変グリッチ耐性 (I 2C 利用)
    • 調整可能な電圧スレッショルド・レベル (I 2C 利用)
  • 安全アプリケーション向けに設計
    • アクティブ Low、オープン・ドレイン NIRQ 出力
    • リアルタイム電圧読み出し用の 8 ビット ADC を内蔵
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
    • パケット・エラー・チェック (PEC)
    • シーケンス・ロギングとフォルト・ロギング機能
  • レールのタグ付けの同期機能
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション用の開発向け
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 3 までを対象とするハードウェア機能
  • 最新の SoC を監視
    • ±6mV のスレッショルド精度 (-40℃~+125℃)
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.48V
    • "Low" スタンバイ静止電流:200µA
    • 6 チャネル、2 個のリモート・センス付き
    • 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
      • 0.2V~1.475V、5mV ステップ
      • 0.8V~5.5V、20mV ステップ
  • 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
    • 3mm × 3mm の QFN パッケージ
    • 可変グリッチ耐性 (I 2C 利用)
    • 調整可能な電圧スレッショルド・レベル (I 2C 利用)
  • 安全アプリケーション向けに設計
    • アクティブ Low、オープン・ドレイン NIRQ 出力
    • リアルタイム電圧読み出し用の 8 ビット ADC を内蔵
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
    • パケット・エラー・チェック (PEC)
    • シーケンス・ロギングとフォルト・ロギング機能
  • レールのタグ付けの同期機能

TPS389006 デバイスは、SIL-3 準拠の 6 チャネルのウィンドウ・スーパーバイザ IC で、2 つのリモート・センス・ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。

リモート・センス・ピンを使用すると、PCB トレース全体での電圧降下を考慮して、大電流コア・レールで高精度の電圧測定を実現できます。I 2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ・フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。また、このデバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。

このデバイスには CRC エラー・チェック、電源オン / オフ時のシーケンス・ロギング、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー・チェックが可能です。さらに、TPS389006 はレールに達したときにタグを付けられる SYNC 機能を提供します。また、TPS389006 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの電源シーケンサ TPS38700 と組み合わせて、SIL-3 レベル準拠のための電圧監視に加えて、適切なパワーオン・シーケンスを確保します。

TPS389006 デバイスは、SIL-3 準拠の 6 チャネルのウィンドウ・スーパーバイザ IC で、2 つのリモート・センス・ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。

リモート・センス・ピンを使用すると、PCB トレース全体での電圧降下を考慮して、大電流コア・レールで高精度の電圧測定を実現できます。I 2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ・フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。また、このデバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。

このデバイスには CRC エラー・チェック、電源オン / オフ時のシーケンス・ロギング、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー・チェックが可能です。さらに、TPS389006 はレールに達したときにタグを付けられる SYNC 機能を提供します。また、TPS389006 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの電源シーケンサ TPS38700 と組み合わせて、SIL-3 レベル準拠のための電圧監視に加えて、適切なパワーオン・シーケンスを確保します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS389006 マルチチャネル過電圧および低電圧 I2C プログラマブル電圧スーパーバイザおよびモニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS389387EVM Joint Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 9日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 1月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS389006Q1EVM — TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

TPS389006Q1 評価基板 (EVM) は、I2C 経由のプログラマビリティに対応した統合型の 6 チャネル過電圧 / 低電圧スーパーバイザである TPS389006-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド・フラットパック・リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。

TPS389006Q1EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS389387EVM — TPS389006 と TPS38700S-Q1 を組み合わせた評価基板

TPS389387EVM は、TPS38700S-Q1 シーケンサや TPS389006 電圧監視デバイスの機能を提示し、両方のデバイス間での同期機能を評価できるほか、12 チャネルのプログラマブル電源から電力を供給する能力があります。このデバイスは、デフォルトで特定の設定値にプログラム (設定) 済みです。ただし、I²C 機能を使用して、さまざまなスレッショルド電圧、許容公差のパーセンテージ、電力シーケンスを指定し、この IC を再プログラム (設定変更) することもできます。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティを最大限に高める目的で、I²C (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS38900X-THRESHOLD-VOLTAGE-TOOL TPS38900x threshold voltage tool

Multi-Channel Threshold Voltage Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C プログラマブル、電圧スーパーバイザ TPS389006-Q1 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ