TPS389006-Q1
- ASIL-D 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション用の開発向け
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 最新の SoC を監視
- ±6mV のスレッショルド精度 (–40℃~+125℃)
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.48V
- "Low" スタンバイ静止電流:200µA
- 6 チャネル、2 個のリモート・センス付き
- 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
- 0.2V~1.475V、5mV ステップ
- 0.8V~5.5V、20mV ステップ
- 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
- 3mm × 3mm の QFN パッケージ
- 可変グリッチ耐性 (I 2C 利用)
- 調整可能な電圧スレッショルド・レベル (I 2C 利用)
- 安全アプリケーション向けに設計
- アクティブ Low、オープン・ドレイン NIRQ 出力
- リアルタイム電圧読み出し用の 8 ビット ADC を内蔵
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- パケット・エラー・チェック (PEC)
- シーケンス・ロギングとフォルト・ロギング機能
- レールのタグ付けの同期機能
- シーケンシング機能を実現するために、マルチチャネル・シーケンサと接続
TPS389006-Q1 デバイスは、ASIL-D 準拠の 6 チャネルのウィンドウ・スーパーバイザ IC で、2 つのリモート・センス・ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。
リモート・センス・ピンを使用すると、PCB トレース全体での電圧降下を考慮して、大電流コア・レールで高精度の電圧測定を実現できます。I 2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ・フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。また、このデバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。
このデバイスには CRC エラー・チェック、電源オン / オフ時のシーケンス・ロギング、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー・チェックが可能です。さらに、TPS389006-Q1 はレールに達したときにタグを付けられる SYNC 機能を提供します。また、TPS389006-Q1 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの電源シーケンサ TPS38700-Q1 と組み合わせて、ASIL-D レベル準拠のための電圧監視に加えて、適切なパワーオン・シーケンスを確保します。
詳細リクエスト
機能安全マニュアルとレポートが入手可能です。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS389006-Q1 マルチチャネル過電圧および低電圧 I2C プログラマブル電圧スーパーバイザおよびモニタ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 9日 |
機能安全情報 | TPS389006-Q1 Functional Safety Analysis Report Summary (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 6日 | |||
試験報告書 | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS389006Q1EVM Multichannel Voltage Supervisor with I2C (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS389006Q1EVM — TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板
TPS389006Q1 評価基板 (EVM) は、I2C 経由のプログラマビリティに対応した統合型の 6 チャネル過電圧 / 低電圧スーパーバイザである TPS389006-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド・フラットパック・リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。
TPS389006Q1EVM (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP23227 — TI (テキサス・インスツルメンツ) のレギュレータを使用した AMD Versal AI エッジ シリーズ向け電源レールのリファレンス・デザイン (AMD Versal AI Edge Series
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点