TPS389006Q1EVM

TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

TPS389006Q1EVM

購入

概要

TPS389006Q1 評価基板 (EVM) は、I2C 経由のプログラマビリティに対応した統合型の 6 チャネル過電圧 / 低電圧スーパーバイザである TPS389006-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド・フラットパック・リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。

TPS389006Q1EVM は、マルチチャネルの電圧監視の目的で複数の評価基板 (EVM) をデイジーチェーン接続することができます。TPS389006-Q1 のデフォルトは、ワンタイム・プログラマブル (OTP) オプションを事前プログラム (書き込み) 済みですが、異なるスレッショルド電圧と許容公差のパーセンテージを使用する目的で、I2C 経由でこの IC を再プログラム (書き込み) することもできます。

TPS389006Q1EVM が搭載しているのは、I2C インターフェイス向けのプラグ、複数のレール電圧を生成するための複数の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、フレキシビリティの最大化を意図してボード上に専用配置した複数のジャンパです。

 

特長
  • マルチチャネル I2C プログラマブル電圧シーケンサ
  • 複数チャネルの電圧スーパーバイザをデイジーチェーン接続する機能の評価基板 (EVM)
  • マルチチャネル電圧シーケンサとのインターフェイスを確立可能
  • さまざまなパッケージ・オプションと派生版に対応
  • 複数の出力トポロジー (オープン・ドレインまたはプッシュ・プル) で動作
  • I2C の電圧として、オンボードの 1.2V と 1.8V が使用可能
スーパーバイザとリセット IC
TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C プログラマブル、電圧スーパーバイザ TPS389006-Q1 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ TPS389C03-Q1 車載、Q&A ウォッチドッグ搭載、3 チャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C プログラマブル電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS389006Q1EVM — TPS38900 evaluation module for multichannel, overvoltage and undervoltage, I²C voltage supervisor

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS389006Q1EVM Multichannel Voltage Supervisor with I2C (Rev. C) PDF | HTML 2024年 8月 6日
証明書 TPS389006Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ