TPS389C03-Q1
- ASIL-D 機能安全準拠
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- SoC ソフトウェアの動作を監視する Q&A ウォッチドッグ
- I2C によりプログラム可能な OPEN/CLOSE ウォッチドッグ・タイミング (1ms~864ms)
- SoC 起動初期化によるスタートアップ遅延 (2ms~3.46s)
- WDO アサート前のプログラム可能な最大違反カウント (最大 7)
- ウォッチドッグ・ディスエーブル・ピン (WDE)
- 最新の SoC を監視
- 3 チャネル、3 個のリモート・センス付き (TPS389C03-Q1)
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.6V
- 高いスレッショルド精度:
- ±5mV (-40℃~+125℃)
- 電圧読み出し用の ADC を内蔵
- 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
- 0.2V~1.475V、5mV ステップ
- その他の範囲は 20mV ステップ
- 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
- 3mm × 3mm の QFN パッケージ
- 調整可能な電圧スレッショルド・レベル (I2C 利用)
- 調整可能なグリッチ耐性とヒステリシス・レベル (I2C 利用)
- 安全アプリケーション向けに設計
- エラー信号モニタ (ESM)
- I2C によりプログラム可能な ESM 遅延 (1ms~864ms)
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- パケット・エラー・チェック (PEC)
- アクティブ Low、オープン・ドレインの NIRQ、NRST、WDO 出力
- エラー信号モニタ (ESM)
TPS389C03-Q1 デバイスは、一体型マルチチャネルのウィンドウ モニタ リセット IC で、3 つのリモート センス ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。
この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。この TPS389C03-Q1 デバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ・フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。このデバイスには、CRC エラー・チェック機能と、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー・チェックが可能です。このデバイスには、Q&A ウォッチドッグとエラー信号モニタが組み込まれており、独立したウォッチドッグ・イネーブルとウォッチドッグ出力があります。
詳細リクエスト
機能安全マニュアルとレポートが入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS389C03-Q1 マルチチャネル過電圧および低電圧 I2 C プログラマブル電圧スーパーバイザおよびモニタ、Q&A ウォッチドッグ付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 12月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS389006Q1EVM — TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板
TPS389006Q1 評価基板 (EVM) は、I2C 経由のプログラマビリティに対応した統合型の 6 チャネル過電圧 / 低電圧スーパーバイザである TPS389006-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド・フラットパック・リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。
TPS389006Q1EVM (...)
TPS389C0XEVM — TPS389C0x の評価基板
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点