PMP23227
TI (テキサス・インスツルメンツ) のレギュレータを使用した AMD Versal AI エッジ シリーズ向け電源レールのリファレンス・デザイン (AMD Versal AI Edge Series
PMP23227
概要
This reference design demonstrates how the required power rails for the VE2302 device can be powered by TI's regulator ICs. AMD’s Minimum Rails power consolidation of supplies. See AMD’s Power Design Manager (PDM) tool, for all available power consolidation options. Use PDM when estimating power for any application. This reference design uses example power estimations. The design can also be used as a foundation for designing the power tree for other devices of the AI Edge series. The original power source for this system is typically between 8VIN to 18VIN and capable of delivering about 50W of power.
特長
- All necessary supply rails to support basic full-system functionality.
- Front-end protection provides UVLO/OVLO, over-current, reverse polarity protections
- 5V Buck Pre-Regulator for lower current and balanced system efficiency
- Voltage supervision options using integrated, programmable PMIC OR discrete dedicated voltage supervisor IC
出力電圧オプション | PMP23227.1 | PMP23227.2 | PMP23227.3 | PMP23227.4 | PMP23227.5 | PMP23227.6 | PMP23227.7 | PMP23227.8 | PMP23227.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 20 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 42 | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 | .8 | 1 | 1.5 | .88 | 1.2 | 1.5 | 12 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 12 | 39 | 3 | 1.1 | .7 | 1.3 | .05 | 12.5 | .012 |
Output Power (W) | 60 | 31.2 | 3 | 1.65 | .616 | 1.56 | .075 | 150 | .0396 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Linear Regulator | OR'ing^Other | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TPS62876-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、25A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLLM25148-Q1 — 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
データシート: PDF | HTMLTPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLLM74910-Q1 — 車載対応、サーキット・ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 |