JAJSOH5D November 2022 – November 2023 TPS389C03-Q1
PRODUCTION DATA
TPS389C03-Q1 デバイスは、一体型マルチチャネルのウィンドウ モニタ リセット IC で、3 つのリモート センス ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。
この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。この TPS389C03-Q1 デバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ・フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。このデバイスには、CRC エラー・チェック機能と、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー・チェックが可能です。このデバイスには、Q&A ウォッチドッグとエラー信号モニタが組み込まれており、独立したウォッチドッグ・イネーブルとウォッチドッグ出力があります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS389C03-Q1 | WQFN (16) | 3mm × 3mm |