JAJS234H MARCH 2007 – May 2019 TPS40192 , TPS40193
PRODUCTION DATA.
TPS40192およびTPS40193は、コストに対して最適化された同期整流降圧コントローラで、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。これらのコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、スイッチング周波数は600kHz (TPS40192)または300kHz (TPS40193)に固定されています。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタおよび出力コンデンサを使用でき、コンパクトな電源ソリューションを構築できます。適応型のクロス導通防止方式により、パワーFETを流れる貫通電流が防止されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS40192 | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |