JAJS244F February   2007  – June 2019 TPS40195

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション概略図
  4. 4改訂履歴
  5. 5概要(続き)
  6. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 デバイス・サポート
      1. 6.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 6.2 デバイス・サポート
      1. 6.2.1 関連製品
    3. 6.3 ドキュメントのサポート
      1. 6.3.1 関連資料
    4. 6.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 6.5 コミュニティ・リソース
    6. 6.6 商標
    7. 6.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 6.8 Glossary
  7. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS40195 は、公称 4.5V~20V の電源で動作するフレキシブルな同期整流降圧型コントローラです。このコントローラには、スイッチング周波数を 100kHz~600kHz の範囲で調整できる電圧モード制御が実装されています。このデバイスは、選択可能なソフト・スタート時間、プログラム可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)、同期機能などの柔軟な機能を備えています。適応型のクロス導通防止機能により、パワー FET の貫通電流を防止しています。過電流検出は、ローサイド MOSFET のオン時の電圧降下を検出し、ユーザー・プログラム可能なスレッショルドと比較することで行います。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS40195 TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
VQFN (16) 4.00mm × 3.50mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。